ファクトリーサプライ用品技術窓口

OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器

通常単価(税別)
20,543
税込単価
22,597
通常出荷日:2日目

【特長】・冷媒や電気を使用せず、圧縮空気のみで冷却します。・流量調節可能です。・コンプレッサーとの接続...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    8806361509242
  • 質量(g)
    234.000
  • トラスココード
    257-7465
  • 材質1
    ベスト:ナイロン、綿
  • 着丈(cm)
    55
  • 胴周り(cm)
    90
  • 材質2
    チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン
  • 高さ(mm)
    161.5
  • 幅(mm)
    53
  • 冷風温度(℃)
    0.8~9.0
  • 冷風量(L/min)
    240~330

ご注意

  • 圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。

型番:

VP-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VP-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
8806361509242
質量(g)
234.000
トラスココード
257-7465
材質1
ベスト:ナイロン、綿
着丈(cm)
55
胴周り(cm)
90
材質2
チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン
高さ(mm)
161.5
幅(mm)
53
冷風温度(℃)
0.8~9.0
冷風量(L/min)
240~330

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
VP-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,543
( 22,597 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷媒や電気を使用せず、圧縮空気のみで冷却します。
・流量調節可能です。
・コンプレッサーとの接続部は20PHです。
【用途】
・鉄鋼・窯業などの温熱作業。
・溶接作業時に。
・酷暑時の熱中症予防。

ご注意

  • 圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器の型番VP-300のページです。 型番VP-300に関する仕様情報を記載しております。
OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器
OTOS 個人用冷却器“VP-300”
防蜂用インナースペーサー
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー
空調服スターターキット SKSP02
メーカーOTOSOTOS空調服ジーベック空調服空調服
通常価格20,54338,7097,4988,7036,65120,184
通常出荷日2日目1日目5日目5日目1日目1日目
商品タイプその他胴周り用品その他その他その他その他
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
----
JANコード88063615092428806361509259----
質量(g)234.0001230.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト