17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MEIHO 冷風機 MPR25シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MEIHO 冷風機 MPR25シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPR25-50

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。
・外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)
・水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。
・エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。
・エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。
・リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。
・風量は3段階に調整が可能です。
・給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
【用途】
・スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。
・熱中症対策に。
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂
・ブラインド板:ABS樹脂
・羽:ガラス繊維強化ABS樹脂

ご注意

  • 必ず清水を使用して下さい。
  • 締め切った室内等での使用は湿度が上がり、十分な効果が得られません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷風機
電源(V)
100
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.16
冷房能力(kW)(50/60Hz)
4.0
タンク容量(L)
25
周波数(Hz)
50
ファン径(mm)
346
JANコード
4571136832149
質量(kg)
16
トラスココード
257-7477

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト