ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
LINK SUSPENSION F-H-V-H ハーネス型ヒートベスト用バッテリー・充電器 |
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
アステージ ハイブリッド保冷パック ハイパーW |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
バイリーンクリエイト 汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用【100個入り】 |
|
トラスコ中山 超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ |
【特長】
・すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを使い、体を温めることのできるインナーベストです。
・4段階の温度調節が可能です。
・市販のモバイルバッテリーが使用可能です。
・中綿には保温効果の高いダウンを使用しています。
・ウェアの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。
【用途】
・屋外や寒い倉庫、工場での作業などに。
【材質】
・本体:ナイロン100%
・中綿:ダウン90%、フェザー10%


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーコス信岡
関東鳶カットビブルゾン
0通常価格(税別):2,980円

アイトス
防寒ブルゾン 10702
0通常価格(税別):7,492円~

CHUSAN
電熱インナーベスト
0通常価格(税別):7,560円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):18,694円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,190円~

ワタナベ工業
ホットクッション WA-45E
0通常価格(税別):4,024円

呉工業
強力解氷剤“アイス・オフ”
5通常価格(税別):484円