ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

バキュームクリーナー(エアー式)

通常単価(税別)
6,770
税込単価
7,447
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

布バッグ(ジッパー付)は2層構造で耐久性が高いです。プラグ付。

  • 本体、ホース、布バッグを装着する時は必ず止めバンドでしっかり固定してください。

型番:

EA122VB-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA122VB-10の仕様・寸法情報

種類
関連部品
エアホース長
1380mm
重量
750g(袋含み)/288g(ガンのみ)
付属品
ノズル:120mm □40×60、パイプ:207mmΦ30mm、細口ノズル:237mm □15×50、ポイントノズル:125mm Φ5mm、ホース:Φ35×1380mm、止めバンド×2、布バッグ:245×156mmジッパー付

商品情報

商品仕様・特長

全長145mmエアー消費量420L/min使用コンプレッサー1.5kw以上
付属品・ノズル:120mm □40×60
・パイプ:207mm×Φ30mm
・細口ノズル:237mm □15×50
・ポイントノズル:125mm×Φ5mm
・ホース:Φ35×1380mm
・止めバンド×2
・布バッグ:245×156mmジッパー付
高さ130mm(本体のみ)重量750g(袋含み)
288g(ガンのみ)
取付ねじ(吸入口)Rc(PT)1/4"使用圧力0.62Mpa本体材質アルミ、ABS(樹脂)

プラグ付

本体、ホース、布バッグを装着する時は必ず止めバンドでしっかり固定してください。

布バッグは2層構造で耐久性が高いです。

取付方法

  • ホース両端に本体後部と布バッグを取り付け、止めバンドでしっかり固定してください。
  • 本体前部にパイプを取り付けた後、使用するノズルを先端に装着してください。(各ノズルのみでは本体に装着出来ません)

操作方法

  • エアー : コンプレッサー、配管内のゴミや水分を除去するため、フィルターなどを取り付けてください。ゴミが内部に入ると故障の原因になり、水分が入るとサビの原因になります。
  • たまったゴミは適時布バックから取り出し、ごみ袋に移してください。

メンテナンス

  • 使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させてから吸入口より注油してください。
  • 使用しないときはコンプレッサーからホースを外してください。

取り付け例

バキュームクリーナー(エアー式)

安全上の注意

  • 使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させてから吸入口より注油してください。
  • 使用しないときはコンプレッサーからホースを外してください。
  • 作業場の照明は充分明るくしてください。
  • 作業場には子供を近づけないでください。
  • 無理な使い方はしないでください。作業にあったエアー工具を使用してください。
  • 作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は、 吸い込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。手袋を使用する時は、 吸い込まれないような品で、すべらない手袋を着用してください。
  • 作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
  • 作業工具は注意深く手入れをしてください。エアーホース、接続部、スイッチなどは損傷していないか、 その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
  • 次の場合はスイッチを切りエアーホースを外してください。
    (1) ノズルの取り付け、交換 (2) 作業終了時 (3) 異常を感じたとき
  • エアー工具を運ぶときは、エアーホースを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
  • エアー工具を使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。
  • 作業前には、可動部の位置、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に、異常、損傷がないか 確認してください。

型番リスト

表示件数
型番
EA122VB-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,770
( 7,447 )
1日目

詳細情報

基本情報

布バッグ(ジッパー付)は2層構造で耐久性が高いです。プラグ付。

ご注意

  • 本体、ホース、布バッグを装着する時は必ず止めバンドでしっかり固定してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームクリーナー(エアー式)の型番EA122VB-10のページです。 型番EA122VB-10に関する仕様情報を記載しております。
バキュームクリーナー(エアー式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームクリーナー(エアー式)
DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー
DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7A
AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー
オイル式コンプレッサ
MAX エアータンク
メーカーエスコエスコエスコエスコSK-11マックス(文具)
通常価格6,7707,2142,818621,34825,24823,144
通常出荷日1日目1日目2日目1日目3日目2日目
種類関連部品コンパクトタイプコンパクトタイプ汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
エアホース長1380mm600mm600mm---
重量750g(袋含み)/288g(ガンのみ)約770g530g311kg--
付属品ノズル:120mm □40×60、パイプ:207mmΦ30mm、細口ノズル:237mm □15×50、ポイントノズル:125mm Φ5mm、ホース:Φ35×1380mm、止めバンド×2、布バッグ:245×156mmジッパー付ボール用ノズル・浮き輪用ノズル小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト