17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

70mm/285mm モーターレンチ

通常単価(税別)
3,980
税込単価
4,378
通常出荷日:2日目

【特長】・各種水栓機器類のメッキナットの着脱に最適です【用途】・ご家庭内の水回りの補修にご使用頂けます

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    70
  • 全長 (mm)
    285
  • 質量 (g)
    615
  • 材質
    S55C

型番:

EA530ZB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

材質S55C最大開口70mm全長285mm重量615g

使用例・商品外観

70mm/285mm モーターレンチ

使用例

70mm/285mm モーターレンチ

商品外観

EA530ZB-2の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
70
全長(mm)
285
質量(g)
615
材質
S55C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA530ZB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,980
( 4,378 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種水栓機器類のメッキナットの着脱に最適です
【用途】
・ご家庭内の水回りの補修にご使用頂けます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70mm/285mm モーターレンチの型番EA530ZB-2のページです。 型番EA530ZB-2に関する仕様情報を記載しております。
70mm/285mm モーターレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70mm/285mm モーターレンチ
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
300mm/39mmモンキーレンチEA530A-12B
385mm/43mmモンキーレンチEA530A-15A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,98025,4858,9802,5804,79010,200
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
最大口開き(mm)706260243943
全長(mm)285612315164--
質量(g)61535608601307101300
材質S55Cクロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト