17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚"TUG型"(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型

通常単価(税別)
20,36432,356
税込単価
22,40035,592
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・台車格納や大形物を直置きするのに最適なラックです。・標準のボルトレス棚ビームを使用し、手前の...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
900
640
860 ~ 1800
257-2314
4550414244775
30800
860
1個
900
490
860 ~ 1800
257-2316
4550414244690
27700
860
1個
1200
640
1160 ~ 1800
257-2315
4550414244799
37800
1160
1個
1200
490
1160 ~ 1800
257-2307
4550414244713
33400
1160
1個
1500
640
1460 ~ 1800
257-2306
4550414244812
45000
1460
1個
1500
490
1460 ~ 1800
257-2317
4550414244737
39300
1460
1個
1800
640
1760 ~ 1800
257-2309
4550414244836
51600
1760
1個
1800
490
1760 ~ 1800
257-2311
4550414244751
45500
1760
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,643
( 26,007 )
4日目
20,364
( 22,400 )
4日目
24,784
( 27,262 )
4日目
21,215
( 23,337 )
4日目
30,161
( 33,177 )
10日目
25,700
( 28,270 )
4日目
32,356
( 35,592 )
4日目
27,578
( 30,336 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車格納や大形物を直置きするのに最適なラックです。
・標準のボルトレス棚ビームを使用し、手前のビームは収納物に合わせて3段階の高さに変更できます。
・中間ビームより下に棚板を入れたい場合は標準棚板セットを使用可能です。
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚"TUG型"(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚"TUG型"(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)連結型
軽中量ボルトレス棚"TUG型"(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,364-24,145 -37,121 -32,344 -32,693 -27,915 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)335544
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)
均等積載量(kg/段)200200300300300300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト