17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ2100mm、棚板なしタイプ)連結型

  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
  • 間口 (mm)
    450
  • 奥行 (mm)
    604
  • 高さ (mm)
    2100 / 2106
  • 均等積載量 (kg/段)
    20
  • ネオグレー
  • 材質1
    本体:スチール(塗装部:粉体塗装)
  • 材質2
    折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
  • 有効間口(mm)
    386
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 付属品
    脱着式落下防止バー1本/段(間口430mmは最下段のみ)

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • オリコン受け金具の耐荷重は20kg/段ですが、付属オリコンの耐荷重は8kgですのでご注意ください。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    天地棚段数

    (段)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    付属折りたたみコンテナ

    最小発注数量
    5
    260-3373
    4550414077656
    21900
    TSK-O50B TM×5個
    1個
    6
    260-3355
    4550414077670
    24200
    TSK-O40B TM×6個
    1個
    7
    260-3350
    4550414077694
    26500
    TSK-O30B TM×7個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,568
    ( 36,925 )
    4日目
    36,933
    ( 40,626 )
    4日目
    40,342
    ( 44,376 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
    ・棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    ・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
    ・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
    ・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
    ・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    【用途】
    ・コンテナの保管用。
    【材質】
    ・本体:スチール(塗装部:粉体塗装)
    ・折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 連結型のみではご使用できません。
    • オリコン受け金具の耐荷重は20kg/段ですが、付属オリコンの耐荷重は8kgですのでご注意ください。
    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ2100mm、棚板なしタイプ)連結型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ2100mm、棚板なしタイプ)連結型
    オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ2100mm、棚板なしタイプ)単体型
    オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm、棚板なしタイプ)連結型
    オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm、棚板なしタイプ)単体型
    オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ2100mm)連結型
    オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ2100mm)単体型
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格33,568-38,149 -28,679 -31,019 -50,769 -53,740 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目〜
    商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
    材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型
    間口(mm)45047345047311601203
    奥行(mm)604604604604604604

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト