17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚"M3型"引出用スライド棚板(ロック付)

通常単価(税別)
25,368
税込単価
27,905
通常出荷日:1日目

【特長】・ロック機構により、地震の際、棚が出てきません。・レール部爪ロックを外せばスライド棚は簡単に取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    571
  • 高さ (mm)
    115
  • 均等積載量 (kg/段)
    40
  • その他
    オプション
  • ネオグレー
  • トラスココード
    256-7641
  • JANコード
    4550414171446
  • 質量(g)
    7500
  • 有効間口(mm)
    840
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    150

型番:

MM-SLT35S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-SLT35Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
900
奥行(mm)
571
高さ(mm)
115
均等積載量(kg/段)
40
その他
オプション
ネオグレー
トラスココード
256-7641
JANコード
4550414171446
質量(g)
7500
有効間口(mm)
840
棚板調整ピッチ(mm)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-SLT35S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,368
( 27,905 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機構により、地震の際、棚が出てきません。
・レール部爪ロックを外せばスライド棚は簡単に取り外せます。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・スライド棚板:1枚
・棚受L・R:各1本
・ねじセット:1袋(フック:1個、フック取付台座:1個、十字穴付き六角ボルトM5×20L:1個、トラス小ねじM5×10L:3個)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚"M3型"引出用スライド棚板(ロック付)の型番MM-SLT35Sのページです。 型番MM-SLT35Sに関する仕様情報を記載しております。
中量ボルトレス棚"M3型"引出用スライド棚板(ロック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚"M3型"引出用スライド棚板(ロック付)
中量ボルトレス棚"M3型"(高さ1800mm・背板・スライド棚付)
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,368209,729 -154,908 -150,120 -260,387 -255,565 -
通常出荷日1日目18日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)900900962916962916
奥行(mm)571571578578578578
高さ(mm)11518001800 / 18401800 / 18401800 / 18401800 / 1840

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト