17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1240/1600mm

通常単価(税別)
60,57164,042
税込単価
66,62870,446
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。・製造工場や整備工...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パネルコンテナラック
  • 間口 (mm)
    910
  • 奥行 (mm)
    320
  • 高さ (mm)
    1240
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    コンテナ:ポリプロピレン(PP)
  • 最大積載量(kg/台)
    100
  • 本体色
    ホワイト

ご注意

  • コンテナの見出しカードは別売です。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

コンテナ小

コンテナ大

コンテナ中

最小発注数量
4550414162093
263-9154
43100.0
-
VN-3N 28個
-
1個
4550414162086
263-9151
42100.0
VN-1N 32個
VN-3N 8個
VN-2N 12個
1個
4550414162130
263-9152
43400.0
-
-
VN-2N 42個
1個
4550414162154
263-9153
40300.0
VN-1N 72個
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,260
( 68,486 )
1日目
63,003
( 69,303 )
4日目
60,571
( 66,628 )
4日目
64,042
( 70,446 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
・製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
・各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。
・コンテナは取り外して持ち運びが可能です。
・コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・コンテナ:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • コンテナの見出しカードは別売です。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1240/1600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1240/1600mm
"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1600mm
パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)
導電性パネルコンテナラック
パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ)
クリアポケット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格60,571-69,745 -34,380 -39,903 -95,281 -9,692
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ1パネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラック-
間口(mm)910910900900900420
奥行(mm)320320305305500121.6
高さ(mm)12401600---262.5
材質1本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)-本体:スチール(粉体塗装)外箱:ABS樹脂

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト