17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1600mm

通常単価(税別)
69,74574,993
税込単価
76,72082,492
通常出荷日:2日目

【特長】・コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。・製造工場や整備工...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パネルコンテナラック
  • 間口 (mm)
    910
  • 奥行 (mm)
    320
  • 高さ (mm)
    1600
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    コンテナ:ポリプロピレン(PP)
  • 最大積載量(kg/台)
    100
  • 本体色
    ホワイト

ご注意

  • コンテナの見出しカードは別売です。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

コンテナ小

コンテナ大

コンテナ中

最小発注数量
4550414162185
263-9155
49800.0
VN-1N 96個
-
1個
4550414162192
263-9157
51600.0
VN-1N 56個
VN-3N 8個
VN-2N 12個
1個
4550414162215
263-9156
53200.0
VN-3N 12個
VN-2N 36個
1個
4550414162239
263-9158
53300.0
-
VN-2N 54個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,993
( 82,492 )
2日目
74,095
( 81,505 )
2日目
70,456
( 77,502 )
2日目
69,745
( 76,720 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
・製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
・各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。
・コンテナは取り外して持ち運びが可能です。
・コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・コンテナ:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • コンテナの見出しカードは別売です。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1600mm
"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1240/1600mm
パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付)
パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)
パネルコンテナラック (移動式・保管庫付タイプ)
ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格69,745-60,571 -65,054 -34,380 -95,281 -73,361 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目1日目3日目
商品タイプ1パネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックパネルコンテナラックライトビンラック
間口(mm)910910910900900892
奥行(mm)320320320305500550
高さ(mm)160012401240--1640
材質1本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)-本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)-

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト