ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO 軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)

通常単価(税別)
37,906
税込単価
41,697
通常出荷日:4日目

【特長】・天板に抗ウィルス加工を施しています。・本体に抗菌加工を施しています。・ポリ化粧天板を使用し、...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

VAE-1200W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VAE-1200Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
300
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
JANコード
4550414033898
トラスココード
258-1261
質量(g)
29000
材質1
本体:スチール
脚部カラー
ホワイト(W)
カタログ表記品番
VAE-1200(色記号)
アジャスターねじサイズ
M16×2.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VAE-1200W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,906
( 41,697 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板に抗ウィルス加工を施しています。
・本体に抗菌加工を施しています。
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
・主要部溶接構造のノックダウン式です。
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)の型番VAE-1200Wのページです。 型番VAE-1200Wに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)
抗菌・抗ウイルスデスク
軽量作業台KKタイプ パールホワイト(抗菌粉体塗装)
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
軽量作業台(基本タイプ) AE型
軽量立作業台
メーカートラスコ中山サカエサカエトラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格37,90635,374 -31,813 -32,22223,99428,939
通常出荷日4日目3日目3日目4日目4日目3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)1200750-1800900900
奥行 (mm)750530-600450600
高さ (mm)740640~840740740740900
均等荷重(kg)30020350300300250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト