ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)

通常単価(税別)
28,790
税込単価
31,669
通常出荷日:4日目

【特長】・天板に抗ウイルス加工を施しています。・本体に抗菌加工を施しています。・ポリ化粧天板を使用し、...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番:

VAE-0960W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VAE-0960Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
900
奥行 (mm)
600
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
300
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
JANコード
4550414033881
トラスココード
258-1260
質量(g)
20500
材質1
本体:スチール
脚部カラー
ホワイト(W)
カタログ表記品番
VAE-0960(色記号)
アジャスターねじサイズ
M16×2.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VAE-0960W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,790
( 31,669 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板に抗ウイルス加工を施しています。
・本体に抗菌加工を施しています。
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
・主要部溶接構造のノックダウン式です。
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)の型番VAE-0960Wのページです。 型番VAE-0960Wに関する仕様情報を記載しております。
軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)
TRUSCO 軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)
抗菌・抗ウイルスデスク
軽量作業台KKタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様
軽量作業台KHタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山サカエサカエサカエトラスコ中山
通常価格28,79037,90635,374 -42,054 -44,733 -32,222
通常出荷日4日目4日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)9001200750--1800
奥行 (mm)600750530--600
高さ (mm)740740640~840840900740
均等荷重(kg)30030020150150300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト