ツール用品技術窓口

デジマチックハイトゲージ用二点式タッチプローブ

通常単価(税別)
44,415
税込単価
48,857
通常出荷日:26日目

こちらの商品は、デジマチックハイトゲージ用二点式タッチプローブです。

  • 種類
    タッチプローブ
  • 詳細タイプ
    二点式タッチプローブ(アクセサリ)
  • 繰り返し精度 (mm)
    σ:0.02
  • 商品タイプ
    ハイトゲージ用パーツ
  • 測定方向
    正逆2方向
  • 接点方式
    ノーマルオープンタイプ
  • 測定子オーバートラベル (mm)
    1.5
  • 測定子直径 (mm)
    φ3
  • 測定力 (N)
    0.4
  • 標準付属品
    ホルダアーム、クランプ

ご注意

  • 代表画像は製品本体の画像のため、こちらの製品(関連品)の画像とは異なります。ご注意ください。

型番:

192-007-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

192-007-KOUSEIの仕様・寸法情報

種類
タッチプローブ
詳細タイプ
二点式タッチプローブ(アクセサリ)
繰り返し精度(mm)
σ:0.02
商品タイプ
ハイトゲージ用パーツ
測定方向
正逆2方向
接点方式
ノーマルオープンタイプ
測定子オーバートラベル(mm)
1.5
測定子直径(mm)
φ3
測定力(N)
0.4
標準付属品
ホルダアーム、クランプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
192-007-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,415
( 48,857 )
26日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、デジマチックハイトゲージ用二点式タッチプローブです。

ご注意

  • 代表画像は製品本体の画像のため、こちらの製品(関連品)の画像とは異なります。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックハイトゲージ用二点式タッチプローブの型番192-007-KOUSEIのページです。 型番192-007-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジマチックハイトゲージ用二点式タッチプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチックハイトゲージ用二点式タッチプローブ
192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX用二点式タッチプローブ
514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ用読み取り用ルーペ
スクライバ・クランプボックス(ミツトヨ品番)
ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)
ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-2用)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨエスコエスコ
通常価格44,41534,1362,8012,6705,7008,000
通常出荷日26日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目1日目1日目
種類タッチプローブタッチプローブデプスアタッチメントクランプスクライバスクライバ
詳細タイプ二点式タッチプローブ(アクセサリ)二点式タッチプローブ(アクセサリ)読取り用ルーペ(オプション)スクライバ・クランプ--
繰り返し精度(mm)σ:0.02σ:0.02----
商品タイプハイトゲージ用パーツハイトゲージ用パーツハイトゲージ用パーツ---
測定方向正逆2方向正逆2方向----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイトゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト