ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LD

通常単価(税別)
9,290
税込単価
10,219
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『DX110』刃立ち性が良く、高品位の仕上げ面を実現、非鉄金属、非金属の仕上げ加工用材種

詳細を確認

型番:

YDEN0603PDCR-LD-DX110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YDEN0603PDCR-LD-DX110の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
その他
利用可能コーナー数
1
逃げ角
D(15°)
被削材
非鉄金属
材種分類
PCD(T-DIA)
材種
DX110
精度
E
仕様
刃先あり
使用カッタ
TPYD06、EPYD06
寸法 bs(mm)
2.2
寸法 LE(mm)
9.5
寸法 S(mm)
3.1
Max.ap
7.5mm
寸法 W1(mm)
9.5

商品情報

製品特長・仕様

ロングエッジ仕様

9.5 mm の長い切れ刃は、せきや湯口ゲートなどの突起物がある加工でも、切れ刃長不足によるトラブル発生を防止。
外周切れ刃とサブチャンファに刃先処理を施すことで、耐欠損性とバリ抑制の両立を実現。

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LD ロングエッジ仕様-1

普通刃
(YDEN0603PDFR-D)

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LD ロングエッジ仕様-2

ロングエッジ仕様
(YDEN0603PDCR-LD)

外形図

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LD 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LD 推奨切削条件表
  • 切削条件は、被削材剛性や機械剛性、切込み量に応じて調整が必要です。下記の加工可能領域図を参照してください。
  • 面粗度向上にはさらい刃(-WD)、バリ抑制にはバリ取りさらい刃(-BD) を併用してください。
  • アルミ・銅合金加工では湿式加工(水溶性切削油)を推奨します。

加工可能領域

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LD 加工可能領域
カッタ : TPYD06J080B25.4R16 (φ = 80 mm, z = 16)
インサート : YDEN0603PDCR-LD DX110
被削材 : ADC12
切削速度 : Vc = 2,513 m/min
切削油 : 湿式
使用機械 : 立形M/C, BT40, 18.5 kW

適用被削材

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LD 適用被削材

型番リスト

表示件数
型番
YDEN0603PDCR-LD-DX110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,290
( 10,219 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『DX110』刃立ち性が良く、高品位の仕上げ面を実現、非鉄金属、非金属の仕上げ加工用材種

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LDの型番YDEN0603PDCR-LD-DX110のページです。 型番YDEN0603PDCR-LD-DX110に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LD
タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-D
軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形
直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形
TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形
TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格9,2907,76017,180 -77012,450 -7,730 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
形状(型番頭文字)その他その他その他A(85°平行四辺形)その他その他
利用可能コーナー数111221
逃げ角D(15°)D(15°)D(15°)その他P(11°)P(11°)
被削材非鉄金属非鉄金属非鉄金属鋼 / 難削材非鉄金属非鉄金属
材種分類PCD(T-DIA)PCD(T-DIA)T-DIAコーティングPCDPCD

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト