ツール用品技術窓口
【材種特長】・『FX105』窒化ケイ素系セラミック、鋳鉄の高速加工に最適材種
FX105 (Si3N4)

| 加工部品名 | ブレーキディスク | |
|---|---|---|
| ホルダ | 特殊ホルダ | |
| インサート | SNMX120716 | |
| 材種 | FX105 | |
| 被削材 | ねずみ鋳鉄 | |
![]() | ||
| 切削条件 | 切削速度 Vc (m/min) | 450 |
| 送り f (mm/rev) | 0.5 | |
| 切込み ap (mm) | 1.5 | |
| 加工形態 | 端面 | |
| 切削油 | 湿式 | |
| 結果 | ![]() FX105 は、耐欠損性に優れ、現状品に対して1.3倍の安定した加工を実現。 | |

材種 : FX105
| ISO | 材種 | 材種記号 | 材料条件 | 推奨切削速度(Vc) |
|---|---|---|---|---|
| K | 15 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/フェライト :180 | 200-1000 m/min |
| K | 16 | ねずみ鋳鉄(GG/FC) | パーライト/マルテンサイト :260 | 200-1000 m/min |
| K | 17 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | フェライト :160 | 400-1000 m/min |
| K | 18 | ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD) | パーライト :250 | 300-800 m/min |
| H | 41 | 鋳鉄 | 焼入れ :560 | 100-500 m/min |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

タンガロイ
タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):560円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.3通常価格(税別):510円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
3.7通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・SNMG-RD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):470円

ミスミ
ミスミ・TNMG-FD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・CCGT-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,030円~

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

タンガロイ
タンガロイ・DNMG-TM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):731円~