17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両端金具付スリング (1本懸け)

通常単価(税別)
13,63114,708
税込単価
14,99416,179
通常出荷日:1日目~2日目

エスコ 両端金具付ベルトスリング (1本懸け)(EA981ED・EE・EFシリーズ)です。

  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 材質
    スリング:ナイロン
  • 詳細1
    1本吊、両端金具付
  • フック材質
    鉄鋳物
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • 有効長さ(m)

  • フック口開き(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

有効長さ(m)

フック口開き

(mm)

最小発注数量
1
1
33
1個
1
1.5
33
1個
1
2
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,631
( 14,994 )
1日目
14,226
( 15,649 )
2日目
14,708
( 16,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ 両端金具付ベルトスリング (1本懸け)(EA981ED・EE・EFシリーズ)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両端金具付スリング (1本懸け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両端金具付スリング (1本懸け)
金具付スリング(2本懸け)
金具付スリング(4本懸け)
金具付スリング(1本懸け) 安全フック付
金具付シグナルスリング KSEF 上部アイ/下部フック 0.63t
金具付シグナルスリング KSFF 0.63t
メーカーエスコエスコエスコエスコシライシライ
通常価格13,631-16,820 -32,582 -6,544 -4,252 -10,757 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜8日目〜6日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
材質スリング:ナイロンスリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物スリング:ナイロン、フック・リング:鉄鋳物スリング:ナイロン、フック:鉄鋳物--
詳細11本吊、両端金具付2本吊4本吊1本吊--
フック材質鉄鋳物-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト