ファクトリーサプライ用品技術窓口

介錯ロープ (3色つなぎ)

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:2日目

【特長】・クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に・大口径フック付き介錯ロープです・他の作業ロープと区別がで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 全長 (m)
    5
  • 材質
    ロープ:ポリエステルスパン、フック:スチール
  • 線径
    フック:約7.5mm
  • 詳細1
    3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ
  • 重量
    1000g
  • 破断荷重
    12.2kN
  • 線径(mm)
    Φ12
  • 開口幅(mm)
    フック:50
  • 仕様
    ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
  • 引張強度
    約12.2kN(ロープ)

ご注意

  • 吊り荷の誘導用介錯ロープです、他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。

型番:

EA981MB-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA981MB-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープスリング
全長(m)
5
材質
ロープ:ポリエステルスパン、フック:スチール
線径
フック:約7.5mm
詳細1
3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ
重量
1000g
破断荷重
12.2kN
線径(mm)
Φ12
開口幅(mm)
フック:50
仕様
ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
引張強度
約12.2kN(ロープ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981MB-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に
・大口径フック付き介錯ロープです
・他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ
・ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工)

ご注意

  • 吊り荷の誘導用介錯ロープです、他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

介錯ロープ (3色つなぎ)の型番EA981MB-5のページです。 型番EA981MB-5に関する仕様情報を記載しております。
介錯ロープ (3色つなぎ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
介錯ロープ (3色つなぎ)
荷揚げ用ロープ (クレモナ・フック付)
ワイヤーロープスリーブ(ステンレス)
TRUSCO 2本吊セフティパワーロープ
玉掛ワイヤーロープスリング(4本吊り・カラー被覆付) 青透明
6.0mmx50m エラストマーチェーン
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格12,00013,100 -867 -20,160 -59,82022,234
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプロープスリングロープスリングその他ロープスリングロープスリング-
全長(m)5--1.52-
材質ロープ:ポリエステルスパン、フック:スチールロープ:ビニロン、フック:スチールSUS316---
線径フック:約7.5mm-----
詳細13色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ-入数:10個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト