17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

介錯ロープ (黄/緑)

通常単価(税別)
10,90012,160
税込単価
11,99013,376
通常出荷日:1日目

【特長】・クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に・大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられる...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 材質
    ロープ:ポリエステルスパン、フック:スチール
  • 線径
    フック:約7.5mm
  • 破断荷重
    12.2kN
  • 線径(mm)
    Φ12
  • 開口幅(mm)
    フック:50
  • 引張強度
    約12.2kN(ロープ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 吊り荷の誘導用介錯ロープです、他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • カラー

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

カラー

重量

最小発注数量
8
1350g
1個
10
1700g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,900
( 11,990 )
1日目
12,160
( 13,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に
・大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です
・ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 吊り荷の誘導用介錯ロープです、他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

介錯ロープ (黄/緑)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
介錯ロープ (黄/緑)
介錯ロープ (3色つなぎ)
荷揚げ用ロープ (クレモナ・フック付)
6mm ワイヤースリング
8mm ワイヤースリング
10mm ワイヤースリング
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,900-12,00013,100 -1,240 -1,410 -1,610 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
材質ロープ:ポリエステルスパン、フック:スチールロープ:ポリエステルスパン、フック:スチールロープ:ビニロン、フック:スチール炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
線径フック:約7.5mmフック:約7.5mm----
破断荷重12.2kN12.2kN23.8kN1.7t3.22t5.03t
線径(mm)Φ12Φ12Φ16---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト