17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製アイボルト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス製アイボルト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA638SD-25

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ステンレス製のアイボルトです。
・材質:ステンレス鋼(SUS316)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アイボルト
基本使用荷重(t)
0.7
材質
ステンレス鋼(SUS316)
ねじ径
M16×27mm
内径(mm)
35
線径(mm)
14

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト