17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接型吊環

通常単価(税別)
2,404
税込単価
2,644
通常出荷日:2日目

【特長】・溶接型の吊環です。・熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。

  • 商品タイプ
    その他
  • 基本使用荷重 (t)
    3.15
  • サイズ
    B:79mm、C:43mm、D:17mm、T:49mm
  • 材質
    スチール
  • 商品詳細種別
    溶接型吊環

型番:

EA987GK-23A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987GK-23Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
基本使用荷重(t)
3.15
サイズ
B:79mm、C:43mm、D:17mm、T:49mm
材質
スチール
商品詳細種別
溶接型吊環
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987GK-23A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,404
( 2,644 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接型の吊環です。
・熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接型吊環の型番EA987GK-23Aのページです。 型番EA987GK-23Aに関する仕様情報を記載しております。
溶接型吊環のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接型吊環
スイベル吊環
溶接用フック
ねじ止め型スイベル吊環
PF型 パイプ吊フック
吊フック HHC
メーカーエスコエスコエスコエスコ三木ネツレンスーパーツール
通常価格2,4047,500 -4,202 -16,600 -7,522 -11,877 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目〜4日目1日目
商品タイプその他アイボルトフックアイボルトフックフック
基本使用荷重(t)3.15-----
サイズB:79mm、C:43mm、D:17mm、T:49mm-----
材質スチールスチール高張力合金鋼鍛造鋼--
商品詳細種別溶接型吊環スイベル吊環溶接用フックねじ止め型スイベル吊環--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト