17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ラッチアッセンブリ(EA987FF-60用)

通常単価(税別)
2,835
税込単価
3,119
通常出荷日:1日目

・EA987FF-60用・内容…安全ラッチ・クランプスリーブ・スプリング・材質…鋼、鍛造(表面:亜鉛メ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    鋼、鍛造(表面:亜鉛メッキ)
  • 商品詳細種別
    安全ラッチアッセンブリ
  • 仕様
    EA987FF-60用
  • 内容
    安全ラッチ・クランプスリーブ・スプリング

型番:

EA987FF-60B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987FF-60Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質
鋼、鍛造(表面:亜鉛メッキ)
商品詳細種別
安全ラッチアッセンブリ
仕様
EA987FF-60用
内容
安全ラッチ・クランプスリーブ・スプリング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987FF-60B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,835
( 3,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

・EA987FF-60用
・内容…安全ラッチ・クランプスリーブ・スプリング
・材質…鋼、鍛造(表面:亜鉛メッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ラッチアッセンブリ(EA987FF-60用)の型番EA987FF-60Bのページです。 型番EA987FF-60Bに関する仕様情報を記載しております。
安全ラッチアッセンブリ(EA987FF-60用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ラッチアッセンブリ(EA987FF-60用)
アイナット(ステンレス製)
スイベルフック(エスコ)
アイボルト(ユニクロメッキ)
フック(ステンレス製)EA951DEシリーズ
フック(安全金具付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8352,7702,150340 -610 -8,761 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他その他フックアイボルト-フック
その他オプション-----
材質鋼、鍛造(表面:亜鉛メッキ)ステンレス鋼(SUS316)スチール鉄(SS400)-特殊鋼
商品詳細種別安全ラッチアッセンブリアイナット----
仕様EA987FF-60用並目ねじ安全ラッチ付---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト