17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイナット(炭素鋼製)

通常単価(税別)
2,6804,729
税込単価
2,9485,202
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・鍛造炭素鋼のアイナットです。・並目ねじ・ねじ径:M27・M30・M36・M42・M48・M5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    鍛造炭素鋼
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • ねじ径

  • 商品詳細種別

  • 内径(mm)

  • 線径(mm)

  • 仕様

  • 準拠規格

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

ねじ径

商品詳細種別

内径(mm)

線径(mm)

仕様

準拠規格

最小発注数量
2.1
M27
アイナット
53
22
並目ねじ
DIN582
1個
3.2
M30
アイナット
60
24
並目ねじ
DIN582
1個
4.6
M36
アイナット
70
28
並目ねじ
DIN582
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,160
( 3,476 )
1日目
2,680
( 2,948 )
1日目
4,729
( 5,202 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造炭素鋼のアイナットです。
・並目ねじ
・ねじ径:M27・M30・M36・M42・M48・M56・M64

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイナット(炭素鋼製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイナット(炭素鋼製)
アイナット(ステンレス製)
アイボルト(ユニクロメッキ)
安全ラッチアッセンブリ(EA987FF-60用)
スイベルフック(エスコ)
アイボルト(炭素鋼製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,680-2,770340 -2,8352,150135 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプその他その他アイボルトその他フックアイボルト
材質鍛造炭素鋼ステンレス鋼(SUS316)鉄(SS400)鋼、鍛造(表面:亜鉛メッキ)スチール炭素鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト