17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性塗料缶 (取手なしタイプ) EA508TM-9

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水性塗料缶 (取手なしタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA508TM-9

2024年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

内面コーティングにより、水性塗料でも錆びにくいです。
【用途】
・水性塗料の小分け用に

ご注意

  • ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
取手なし
高さ(mm)
51~100
材質
ブリキ(スチール)
サイズ(mm)
Φ75×80(H)
詳細1
水性塗料の小分け用
容量
0.25L
口内径(mm)
Φ51
入数
9個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト