17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足場板 (アルミ合金製・両面使用型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

足場板 (アルミ合金製・両面使用型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA905MP-10

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スタンション取付け部分を強化
・表面はショットブラストによるノンスリップ加工
・両面使用可能

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
仮設足場板
最大使用質量(kg)
200
全長(mm)
2000
重量
11.2kg
材質
アルミ合金
商品詳細種別
両面使用型
400mm
支持点数
2
メーカー
ピカコーポレイション(PiCa)
メーカー型番
STHD-204

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト