17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg・ベルト幅50mm)

通常単価(税別)
10,40012,900
税込単価
11,44014,190
通常出荷日:1日目~2日目

エスコ ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg・ベルト幅50mm)です。

  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    0.764
  • ベルト幅
    50mm
  • ベルト材質
    ポリエステル
  • バックル材質
    スチール(クロムメッキ)
  • 詳細1
    両端アイ型
  • 固定側
    1m
  • ベルト厚み (mm)
    2.5
  • 破断荷重 (kN)
    30
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 調整側

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

調整側

最小発注数量
4m
1個
5m
1個
6m
1個
7m
1個
9m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,400
( 11,440 )
1日目
10,900
( 11,990 )
2日目
11,400
( 12,540 )
1日目
11,900
( 13,090 )
2日目
12,900
( 14,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg・ベルト幅50mm)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg・ベルト幅50mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg・ベルト幅50mm)
ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg・ベルト幅50mm)
ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重1520kg・ベルト幅50mm)
ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg・ベルト幅50mm)
ベルト荷締機 (ステンレス製・使用荷重680kg)
ベルト荷締機 (ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,400-14,372 -10,400 -12,478 -12,812 -10,800 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
最大使用荷重(t)0.7641.011.522.030.680.453
ベルト幅50mm50mm50mm50mm50mm38mm
ベルト材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルナイロンナイロン
バックル材質スチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト