17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ合金作業用踏台 (一段・縞板天板・天板高さ0.3m)

通常単価(税別)
23,56652,155
税込単価
25,92357,371
通常出荷日:1日目~2日目

エスコ アルミ合金作業用踏台 (一段・縞板天板・天板高さ0.3m) です。

  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 天板高さ (m)
    0.3
  • 詳細1
    縞板天板
  • 段数
    1
  • 材質
    アルミ合金
  • メーカー
    アルインコ(ALINCO)

ご注意

  • お客様組立品です。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量(kg)

  • 天板サイズ(mm)

  • 設置寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量

(kg)

天板サイズ

(mm)

設置寸法

(mm)

メーカー型番

最小発注数量
4.1
300×400
315×415
CSBC-133S
1個
5.2
300×600
315×615
CSBC-133WS
1個
5.4
500×400
515×415
CSBC-135S
1個
6
600×400
615×415
CSBC-136S
1個
7.7
600×600
615×615
CSBC-13WS
1個
8.5
1000×400
1015×415
CSBC-131S
1個
11.1
1000×600
1015×615
CSBC-131WS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,566
( 25,923 )
2日目
27,703
( 30,473 )
1日目
25,294
( 27,823 )
1日目
25,936
( 28,530 )
2日目
30,035
( 33,039 )
1日目
41,090
( 45,199 )
2日目
52,155
( 57,371 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ アルミ合金作業用踏台 (一段・縞板天板・天板高さ0.3m) です。

ご注意

  • お客様組立品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金作業用踏台 (一段・縞板天板・天板高さ0.3m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ合金作業用踏台 (一段・縞板天板・天板高さ0.3m)
作業用踏台 (一段・アルミ合金製・縞板天板)
作業用アルミ合金製踏台 (二段・縞板天板)
作業用踏台 (三段・縞板天板)
低床作業台(アジャスター標準装備、連結式)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格23,566-23,606 -41,623 -66,101 -34,480 -22,249
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)15015015015010080
天板高さ(m)0.30.25---0.2
詳細1縞板天板縞板天板縞板天板縞板天板--
段数112-1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト