ファクトリーサプライ用品技術窓口

(手すり付) 踏台 EA903XB-120

通常単価(税別)
117,460
税込単価
129,206
通常出荷日:1日目

後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっている踏台(手す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 天板高さ (m)
    1.2
  • 機能
    キャスター
  • 詳細1
    背面キャスター付(Φ100mm)
  • 段数
    4
  • 折りたたみサイズ
    2400(L)×600(W)×910(H)mm
  • 全高(m)
    2.1
  • 重量 (kg)
    23.6
  • 踏ざん幅 (mm)
    125
  • 天板サイズ (mm)
    500×500
  • 設置寸法 (mm)
    605(W)×1266(D)
  • 材質
    アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は類似品のEA903XB-210です。実際の商品は形状が異なります。
  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • お客様組立品です。

型番:

EA903XB-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA903XB-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
150
天板高さ(m)
1.2
機能
キャスター
詳細1
背面キャスター付(Φ100mm)
段数
4
折りたたみサイズ
2400(L)×600(W)×910(H)mm
全高(m)
2.1
重量(kg)
23.6
踏ざん幅(mm)
125
天板サイズ(mm)
500×500
設置寸法(mm)
605(W)×1266(D)
材質
アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA903XB-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,460
( 129,206 )
1日目

詳細情報

基本情報

後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっている踏台(手すり付)です。

ご注意

  • 商品画像は類似品のEA903XB-210です。実際の商品は形状が異なります。
  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • お客様組立品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(手すり付) 踏台 EA903XB-120の型番EA903XB-120のページです。 型番EA903XB-120に関する仕様情報を記載しております。
(手すり付) 踏台 EA903XB-120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(手すり付) 踏台 EA903XB-120
作業用踏台 (一段・アルミ合金製・縞板天板)
作業用アルミ合金製踏台 (二段・縞板天板)
アルミ合金作業用踏台 (一段・縞板天板・天板高さ0.3m)
折りたたみ式作業台 DXR-120
アルミ製作業用踏台 天場三方手すり付タイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコピカコーポレイショントラスコ中山
通常価格117,46023,606 -41,623 -23,566 -358,94498,487 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台-作業用踏台
最大使用質量(Kg)150150150150-150
天板高さ(m)1.20.25-0.3--
機能キャスター-----
詳細1背面キャスター付(Φ100mm)縞板天板縞板天板縞板天板--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト