17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

泥落し踏台

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,08022,100特別価格
税込単価
23,18824,310特別価格

【特長】・仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適。ステップとマットが一...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 詳細1
    日本製
  • 詳細2
    アンカー穴付
  • サイズ
    450(W)×690(L)×140(H)mm
  • 材質
    スチール(表面:どぶメッキ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • マットは別売です(EA948TE-65)。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 重量(kg)

  • 詳細3

  • マットサイズ(mm)

  • マット厚み(mm)

  • 枠カシメ部分厚み(mm)

  • マット重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

(kg)

詳細3

マットサイズ

(mm)

マット厚み

(mm)

枠カシメ部分厚み

(mm)

マット重量

(kg)

最小発注数量
6
踏台のみ
-
-
-
-
1個
7.6
マット付
360×600
約17
約22
約1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,10020,694
( 22,763 )
1日目
21,080
( 23,188 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適。ステップとマットが一つになり段差軽減と汚れ落とし1段2役
・積み重ね可能
・工事現場の詰め所、スポーツや屋外イベントの控室やトイレの入り口に
・建設現場の屋内作業場や、階段の入り口に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • マットは別売です(EA948TE-65)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

泥落し踏台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
泥落し踏台
[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット
踏台(アルミ製)
作業用踏台 (三段・縞板天板)
作業用踏台 (一段・アルミ合金製・縞板天板)
作業用アルミ合金製踏台 (二段・縞板天板)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,080-97,341 -37,401 -66,101 -23,606 -41,623 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ作業用踏台関連商品作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
詳細1日本製作業台は別売仮設工業会単品承認品縞板天板縞板天板縞板天板
詳細2アンカー穴付-アルミ合金製---
サイズ450(W)×690(L)×140(H)mm584(W)×1116(D)×32(H)mm、540(W)×700(D)×32(H)mm----
材質スチール(表面:どぶメッキ)アルミ合金製-本体:アルミ、T型ジョイント・L型ジョイント:スチール、支柱端具:エラストマーアルミ合金本体:アルミ、ジョイント:スチール、支柱端具:エラストマー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト