17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足場台 (アルミ合金製・折りたたみ式・最大使用質量130kg)

通常単価(税別)
24,20730,824
税込単価
26,62833,906
通常出荷日:1日目

軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台(EA905DJシリーズ)です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用質量 (kg)
    130
  • 種類
    足場台
  • 詳細1
    折りたたみ式
  • 踏面幅
    43mm
  • 材質
    本体:アルミ合金、金具:スチール、支柱端具:塩ビ
  • メーカー
    アルインコ(ALINCO)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 段数

  • 重量(kg)

  • 天板サイズ(W)×(D)mm

  • 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

  • 設置寸法(W)×(D)mm

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

段数

重量(kg)

天板サイズ(W)×(D)mm

折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

設置寸法(W)×(D)mm

メーカー型番

最小発注数量
0.82
3
7.1
400×881
555×925×193
555×1403
PXGK-910W
1個
1.11
4
8.9
400×1200
609×1244×191
609×1902
PXGK-1212W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,207
( 26,628 )
1日目
30,824
( 33,906 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台(EA905DJシリーズ)です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場台 (アルミ合金製・折りたたみ式・最大使用質量130kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場台 (アルミ合金製・折りたたみ式・最大使用質量130kg)
足場台 (天板長さ調整式)
アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズ
アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)
足場台 アルミ製・プロ用
アルミニウム合金製 可搬式作業台 GTWR
メーカーエスコエスコ長谷川工業アルインコトラスコ中山ナカオ
通常価格24,207-32,610 -14,087 -78,375 -18,775 -70,750 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜10日目〜1日目5日目
商品タイプその他その他脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプその他脚部伸縮タイプ
最大使用質量(kg)130130100150150150
種類足場台足場台----
詳細1折りたたみ式天板長さ調整式----
踏面幅43mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト