17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足場台 (天板長さ調整式)

通常単価(税別)
32,61042,430
税込単価
35,87146,673
通常出荷日:1日目

【特長】・マンションなどの内装工事に最適・作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用質量 (kg)
    130
  • 種類
    足場台
  • 詳細1
    天板長さ調整式
  • 材質
    本体:アルミ合金、金具:スチール、支柱端具:塩ビ
  • メーカー
    アルインコ(ALINCO)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 段数

  • 重量(kg)

  • 天板サイズ(W)×(D)mm

  • 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

  • 設置寸法(W)×(D)mm

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

段数

重量(kg)

天板サイズ(W)×(D)mm

折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

設置寸法(W)×(D)mm

メーカー型番

最小発注数量
0.3
2
9.6
236×1033~1453
323×1116×143
323×1264~1684
VSK-1403
1個
0.6
3
11.3
236×1183~1753
378×1266×143
378×1595~2165
VSK-1706
1個
0.6
3
13.6
236×1633~2653
378×1716×143
378×2045~3065
VSK-2606
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,610
( 35,871 )
1日目
37,008
( 40,709 )
1日目
42,430
( 46,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンションなどの内装工事に最適
・作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です
・下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場台 (天板長さ調整式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場台 (天板長さ調整式)
足場台 (アルミ合金製・折りたたみ式・最大使用質量130kg)
1.03~1.47m 足場台(調整脚付)
足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)
四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)
足場台 (脚部伸縮式)
メーカーエスコエスコエスコナカオピカコーポレイショントラスコ中山
通常価格32,610-24,207 -47,12040,211 -44,514 -28,509 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他脚部伸縮タイプ天板・脚部伸縮タイプ天板・脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ
最大使用質量(kg)130130100100100150
種類足場台足場台----
詳細1天板長さ調整式折りたたみ式----
材質本体:アルミ合金、金具:スチール、支柱端具:塩ビ本体:アルミ合金、金具:スチール、支柱端具:塩ビ----

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト