17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滑車 (ベアリング入) EA987HC-150B

通常単価(税別)
14,400
税込単価
15,840
通常出荷日:1日目

上部を開くとロープの途中からでも装着可能の滑車 (ベアリング入) EA987HC-150Bです。

  • 商品タイプ
    滑車
  • 基本使用荷重 (kg)
    2000
  • 全長 (mm)
    350mm
  • 材質
    スチール
  • 重量(g)
    5100
  • 適合ロープ径 (mm)
    ~14mm
  • 使用荷重(t)
    2
  • サイズB(mm)
    176
  • サイズA(mm)
    350
  • サイズD(mm)
    22
  • 車径(mm)
    150
  • メーカー
    スリーエッチ
  • 型番
    YB150×1

型番:

EA987HC-150B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987HC-150Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
滑車
基本使用荷重(kg)
2000
全長(mm)
350mm
材質
スチール
重量(g)
5100
適合ロープ径(mm)
~14mm
使用荷重(t)
2
サイズB(mm)
176
サイズA(mm)
350
サイズD(mm)
22
車径(mm)
150
メーカー
スリーエッチ
型番
YB150×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987HC-150B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,400
( 15,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

上部を開くとロープの途中からでも装着可能の滑車 (ベアリング入) EA987HC-150Bです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑車 (ベアリング入) EA987HC-150Bの型番EA987HC-150Bのページです。 型番EA987HC-150Bに関する仕様情報を記載しております。
滑車 (ベアリング入) EA987HC-150Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑車 (ベアリング入) EA987HC-150B
ベアリング入滑車
100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)
ステンレス製ベアリング入滑車
[ステンレス製]滑車(2車)
50mm 滑 車(ベアリング入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,4007,560 -7,68025,319 -50,135 -5,711
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
基本使用荷重(kg)20003501000--250
全長(mm)350mm-225mm--180mm
材質スチールスチールスチールステンレス(SUS316)鍛造ステンレス(SUS316)スチール
重量(g)5100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました