17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャックル式サンマブロック (ステンレス製) EA987HD-100

通常単価(税別)
18,168
税込単価
19,985
通常出荷日:1日目

【特長】・スイベル式(首が自在に360°回転します)・シャックル式なので、連結しやすいです・ステンレス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 基本使用荷重 (kg)
    1000
  • サイズ
    100×37×237(mm)
  • 材質
    SUS304
  • 仕様
    シャックル式
  • サイズ(mm)
    100×37×237(W×D×H)
  • 全長(mm)
    237
  • 重量(g)
    1700
  • 使用荷重(t)
    1
  • 仕様2
    スイベル式(360°回転)
  • 車径 (mm)
    100
  • 使用ロープ径 (mm)
    ~12
  • メーカー
    スリーエッチ
  • 型番
    MBS100

型番:

EA987HD-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987HD-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
滑車
基本使用荷重(kg)
1000
サイズ
100×37×237(mm)
材質
SUS304
仕様
シャックル式
サイズ(mm)
100×37×237(W×D×H)
全長(mm)
237
重量(g)
1700
使用荷重(t)
1
仕様2
スイベル式(360°回転)
車径(mm)
100
使用ロープ径(mm)
~12
メーカー
スリーエッチ
型番
MBS100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987HD-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,168
( 19,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイベル式(首が自在に360°回転します)
・シャックル式なので、連結しやすいです
・ステンレス製なので、屋外用・屋内用と半永久的に使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャックル式サンマブロック (ステンレス製) EA987HD-100の型番EA987HD-100のページです。 型番EA987HD-100に関する仕様情報を記載しております。
シャックル式サンマブロック (ステンレス製) EA987HD-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャックル式サンマブロック (ステンレス製) EA987HD-100
サンマブロック(ステンレス製)
プーリーブロック(ステンレス製)
サンマ滑車
サンマブロック(ステンレスシーブ)
サンマブロック(ステンレス製/ナイロン車)
メーカーエスコエスコエスコ大洋製器工業コンドーテックエスコ
通常価格18,1685,558 -1,580 -3,328 -19,6876,352 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目4日目5日目1日目〜
商品タイプ滑車滑車プーリー-滑車滑車
基本使用荷重(kg)1000-----
サイズ100×37×237(mm)-----
材質SUS304SUS304ステンレス(SUS304)---
仕様シャックル式シャックル式----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト