17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーフ型/フック型滑車 (ステンレス/2輪)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オーフ型/フック型滑車 (ステンレス/2輪)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA987HJ-6

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スナッチタイプは、ワイヤーを途中から入れる事が可能です
・ベケット付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
滑車
基本使用荷重(kg)
500
サイズ
A:300mm、B:85mm、C:75mm
材質
ステンレス
仕様
フック型
全長(mm)
300
重量(kg)
2
車径(mm)
75
使用ロープ径(mm)
12
メーカー
スリーエッチ
型番
75×2SS
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト