17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フック・オーフ型滑車 (ベケット付・ステンレス) EA987HJ-1/2/11/12

通常単価(税別)
23,64032,610
税込単価
26,00435,871
通常出荷日:1日目

【特長】・スナッチタイプは、ワイヤーを途中から入れる事が可能です【商品仕様】・ベケット付

  • 商品タイプ
    滑車
  • 材質
    ステンレス
  • メーカー
    スリーエッチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • サイズ

  • 仕様

  • 全長(mm)

  • 重量(g)

  • 使用ロープ径(mm)

  • 車径(mm)

  • フック口開き(mm)

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

サイズ

仕様

全長(mm)

重量(g)

使用ロープ径(mm)

車径(mm)

フック口開き

(mm)

型番

最小発注数量
500
A:270mm、B:85mm、C:38mm
フック型
270
1700
12
75
-
75×1SS
1個
1000
A:320mm、B:110mm、C:43mm
フック型
320
2600
14
100
18
100×1SS
1個
500
-
オーフ型
260
1600
12
75
-
75×1SOS
1個
1000
-
オーフ型
310
2300
14
100
-
100×1SOS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,644
( 26,008 )
1日目
32,610
( 35,871 )
1日目
23,640
( 26,004 )
1日目
32,610
( 35,871 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スナッチタイプは、ワイヤーを途中から入れる事が可能です
【商品仕様】
・ベケット付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック・オーフ型滑車 (ベケット付・ステンレス) EA987HJ-1/2/11/12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック・オーフ型滑車 (ベケット付・ステンレス) EA987HJ-1/2/11/12
フック型・オーフ型滑車 (ステンレス製・ベケット付)
滑車 (ステンレス製・2車)
φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)
HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入
HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入
メーカーエスコエスコエスコエスコスリーエッチスリーエッチ
通常価格23,640-17,950 -23,790 -20,0926,2567,652
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目1日目
商品タイプ滑車滑車滑車滑車--
材質ステンレスステンレスステンレス本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)--
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト