17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャックル (ステンレス製) EA638FB-75

通常単価(税別)
14,115
税込単価
15,527
通常出荷日:1日目

エスコ シャックル (ステンレス製) EA638FB-75です。

  • 商品タイプ
    シャックル
  • 材質
    合金鋼
  • 使用荷重 (t)
    2
  • サイズB
    50mm
  • サイズL
    100mm
  • 重量
    1590g
  • サイズD
    25mm
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)

型番:

EA638FB-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638FB-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャックル
材質
合金鋼
使用荷重(t)
2
サイズB
50mm
サイズL
100mm
重量
1590g
サイズD
25mm
材質詳細
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA638FB-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,115
( 15,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ シャックル (ステンレス製) EA638FB-75です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャックル (ステンレス製) EA638FB-75の型番EA638FB-75のページです。 型番EA638FB-75に関する仕様情報を記載しております。
シャックル (ステンレス製) EA638FB-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャックル (ステンレス製) EA638FB-75
ボウシャックル EA638NF-15
ヒネリシャックル(ステンレス製)
リベット式シャックル(ステンレス製)
脱落防止シャックル DSC-1.5
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
メーカーエスコエスコ水本機械製作所水本機械製作所大洋製器工業大洋製器工業
通常価格14,1158,6889943582,3944,612 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質合金鋼その他合金鋼合金鋼合金鋼特殊合金鋼
使用荷重(t)250.170.051.5-
サイズB50mm-----
サイズL100mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト