17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)

通常単価(税別)
2,0204,179
税込単価
2,2224,597
通常出荷日:1日目

【特長】・有機溶剤に対するガスバリア性に優れます・耐薬品性に優れます

  • 商品タイプ
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状
    丸型
  • 仕様
    広口タイプ
  • 材質
    本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
  • 入数
    1個
  • 耐熱温度
    60℃
  • メーカー
    サンプラテック
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 高さ

  • フタ内径

  • 胴径

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

高さ

フタ内径

胴径

メーカー型番

最小発注数量
1
186mm
43mm
100mm
20418
1個
2
234mm
75mm
127mm
20419
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,020
( 2,222 )
1日目
4,179
( 4,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤に対するガスバリア性に優れます
・耐薬品性に優れます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
フッ素加工ポリ缶 フロロバリアタンク
ポリ容器(ノズル付)
取手付 ポリ容器
ポリ容器専用ノズルコック台紙付
ポリ蛇口 ポリエチレン
メーカーエスコサンプラテックトラスコ中山トラスコ中山大澤ワックスコーワ
通常価格2,020-17,600377 -360626 -484
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目3日目〜1日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器-----
形状丸型-----
仕様広口タイプ-----
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)-----
入数1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト