17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイラー (フレキシブルノズル付き・スチール製)

通常単価(税別)
4,181
税込単価
4,599
通常出荷日:2日目

【特長】・錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ・組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です・大きくて安定し...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    480
  • 材質
    スチール
  • ノズル長
    254mm
  • ノズル仕様
    フレキシブル

型番:

EA990AL-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA990AL-13の仕様・寸法情報

容量(ml)
480
材質
スチール
ノズル長
254mm
ノズル仕様
フレキシブル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA990AL-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,181
( 4,599 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
・組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です
・大きくて安定したベース

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイラー (フレキシブルノズル付き・スチール製)の型番EA990AL-13のページです。 型番EA990AL-13に関する仕様情報を記載しております。
オイラー (フレキシブルノズル付き・スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイラー (フレキシブルノズル付き・スチール製)
ポンプオイラー[プラスチック製]
50ml オイラー・精密用(真鍮ノズル・調整式)
フレキシブルノズルポンプオイラー
ポンプオイラー[スチール製]
プラスチックオイラー(50~1000ml)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,1812,031 -1,2214,621 -4,181 -175 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
容量(ml)480-50---
材質スチール本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮スチールスチールポリエチレン
ノズル長254mm210mm48mm150mm-50mm
ノズル仕様フレキシブルフレキシブル開閉式フレキシブルストレート-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト