17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

じょうご (フィルター付・スチール製・直径241mm)

  • その他
    オプション
  • 材質
    じょうご:スチール、ろ過部:ステンレス
  • 仕様
    フィルター付
  • 直径
    241mm
  • 商品詳細種別
    じょうご
  • ノズル外径
    32mm

型番:

EA992BM-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA992BM-17の仕様・寸法情報

その他
オプション
材質
じょうご:スチール、ろ過部:ステンレス
仕様
フィルター付
直径
241mm
商品詳細種別
じょうご
ノズル外径
32mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BM-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,581
( 6,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ 注油器 じょうご (フィルター付・スチール製・直径241mm)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

じょうご (フィルター付・スチール製・直径241mm)の型番EA992BM-17のページです。 型番EA992BM-17に関する仕様情報を記載しております。
じょうご (フィルター付・スチール製・直径241mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
じょうご (フィルター付・スチール製・直径241mm)
じょうご (フィルター付・スチール製)
フィルター付じょうご (スチール製・フレキシブルパイプ付)
じょうご (スチール製)
ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)
プラスチックオイルジョッキ(ふた付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,5815,9116,9712,942119,1302,620 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプション--
材質じょうご:スチール、ろ過部:ステンレスじょうご:スチール、ろ過部:ステンレススチール(エポキシ仕上げ)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)-容器:高密度ポリエチレン、ノズル:低密度ポリエチレン
仕様フィルター付フィルター付フィルター付--ふた付タイプ
直径241mm216mm203mm216mm--
商品詳細種別じょうごじょうごじょうごじょうご-プラスチックオイルジョッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト