17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量作業台KVタイプ(組立式)

通常単価(税別)
43,76176,409
税込単価
48,13784,050
通常出荷日:3日目

本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。【特長】・カン...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

カラー

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
900
600
サカエグリーン
4549347141879
31
1個
900
600
アイボリー
4549347141954
31
1個
900
750
サカエグリーン
4549347141886
36
1個
900
750
アイボリー
4549347141961
36
1個
1200
600
サカエグリーン
4549347141893
40
1個
1200
600
アイボリー
4549347141978
40
1個
1200
750
サカエグリーン
4549347141909
44
1個
1200
750
アイボリー
4549347141985
44
1個
1500
750
サカエグリーン
4549347141916
54
1個
1500
750
アイボリー
4549347141992
54
1個
1800
600
サカエグリーン
4549347141923
53
1個
1800
600
アイボリー
4549347142005
53
1個
1800
750
サカエグリーン
4549347141930
61
1個
1800
750
アイボリー
4549347142012
61
1個
1800
900
サカエグリーン
4549347141947
67
1個
1800
900
アイボリー
4549347142029
67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,761
( 48,137 )
3日目
43,761
( 48,137 )
3日目
50,291
( 55,320 )
3日目
50,291
( 55,320 )
3日目
57,058
( 62,764 )
3日目
57,058
( 62,764 )
3日目
56,106
( 61,717 )
3日目
56,106
( 61,717 )
3日目
63,371
( 69,708 )
3日目
63,371
( 69,708 )
3日目
70,025
( 77,028 )
3日目
70,025
( 77,028 )
3日目
70,504
( 77,554 )
3日目
70,504
( 77,554 )
3日目
76,409
( 84,050 )
3日目
76,409
( 84,050 )
3日目

詳細情報

基本情報

本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。
【特長】
・カンヌキは、中央と後側へ移動できるので自由にカスタマイズ可能。
・強度・静音性に優れる。
・オプション品も充実しておりカスタマイズが可能。
・均等耐荷重1200kgまで可能。均等耐荷重表示は安全率20%。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台KVタイプ(組立式)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量作業台KVタイプ(組立式)
中量作業台KTタイプ(組立式)
中量作業台KVタイプ
中量作業台CSタイプ 組立式
中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)
中量作業台KTタイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格43,761-36,795 -44,682 -33,870 -110,001 -31,589 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目3日目〜
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
高さ (mm)740740740740740740
均等荷重(kg)120080012005001200800
天板材質リノリューム張リノリューム張----
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト