17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台用オプション 架台2段仕様

通常単価(税別)
42,838
税込単価
47,122
通常出荷日:3日目

【特長】・作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台です・簡易架台2段仕様・取付可能天板 板厚:...

詳細を確認

型番:

KT-182KW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KT-182KWの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業台アタッチメント
間口 (mm)
1800
奥行 (mm)
300
高さ (mm)
450
均等荷重(kg)
80
本体/オプション
オプション
組立/完成
組立式
カラー
パールホワイト
JANコード
4549347150789
質量(kg)
21

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KT-182KW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,838
( 47,122 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台です
・簡易架台2段仕様
・取付可能天板 板厚:40mm迄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション 架台2段仕様の型番KT-182KWのページです。 型番KT-182KWに関する仕様情報を記載しております。
作業台用オプション 架台2段仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台用オプション 架台2段仕様
作業台用オプション 架台1段仕様
作業台用オプションキャビネット(パールホワイト)
側面パンチングパネル
Power sonic 補助ローラー
作業台用オプション 簡易架台(H810mmタイプ 2・3・4段仕様)
メーカーサカエサカエサカエサカエパオックサカエ
通常価格42,83830,20025,3347,7659,47941,510 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
間口 (mm)18001800500584395-
奥行 (mm)30030050060180300
高さ (mm)45045016443450810
均等荷重(kg)804030206080
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト