ファクトリーサプライ用品技術窓口
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
44,985円 ( 49,484円 ) | 3日目 |
49,343円 ( 54,277円 ) | 3日目 |
51,119円 ( 56,231円 ) | 3日目 |
55,925円 ( 61,518円 ) | 3日目 |
67,838円 ( 74,622円 ) | 3日目 |
62,074円 ( 68,281円 ) | 3日目 |
65,901円 ( 72,491円 ) | 3日目 |
70,314円 ( 77,345円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
4通常価格(税別):18,581円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm・半面棚板付)
0通常価格(税別):21,212円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~