17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軽量作業台KKタイプ パールホワイト(抗菌粉体塗装)

通常単価(税別)
31,81357,210
税込単価
34,99462,931
通常出荷日:3日目

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

KK-38LFW

軽量作業台KKタイプ(パールホワイト) KK-38LFW図面

KK-49LFW

軽量作業台KKタイプ(パールホワイト) KK-49LFW図面

KK-59LFW

軽量作業台KKタイプ(パールホワイト) KK-59LFW図面

KK-69LFW

軽量作業台KKタイプ(パールホワイト) KK-69LFW図面

天板断面図

KK-38LFW/KK-49LFW/KK-59LFW/KK-69LFW

軽量作業台KKタイプ(パールホワイト) 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台KKタイプ(パールホワイト) 取扱説明書-1軽量作業台KKタイプ(パールホワイト) 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
900
600
4549347129334
21
1個
1200
750
4549347129341
26
1個
1500
750
4549347129358
33
1個
1800
750
4549347129365
37
1個
1800
900
4549347144825
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,813
( 34,994 )
3日目
42,048
( 46,253 )
3日目
47,213
( 51,934 )
3日目
50,772
( 55,849 )
3日目
57,210
( 62,931 )
3日目

詳細情報

基本情報

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KKタイプ パールホワイト(抗菌粉体塗装)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台KKタイプ パールホワイト(抗菌粉体塗装)
軽量作業台KKタイプ ダークグレー(粉体塗装・半ツヤ)
TRUSCO 軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)
大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)
大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)
抗菌・抗ウイルスデスク
メーカーサカエサカエトラスコ中山サカエサカエサカエ
通常価格31,813-31,813 -37,906142,87677,15635,374 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740740740740740640~840
均等荷重(kg)35035030050050020
天板材質リノリューム張リノリューム張ポリ化粧--ポリ化粧
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト