17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

大型作業台・軽量KKタイプ

通常単価(税別)
85,874189,030
税込単価
94,461207,933
通常出荷日:3日目

【特長】・奥行1200mmでひろびろとしたサイズの大型作業台です・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用し...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

内寸

(mm)

JANコード

中板

中板耐荷重

質量

(kg)

最小発注数量
1800
1530×940×440
4549347143118
なし
-
68
1個
2400
1920×940×438
4549347143132
付き
200kg
112
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,874
( 94,461 )
3日目
189,030
( 207,933 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行1200mmでひろびろとしたサイズの大型作業台です
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型作業台・軽量KKタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型作業台・軽量KKタイプ
大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)
大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)
大型軽量作業台 AEH型
大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)
軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)
メーカーサカエサカエサカエトラスコ中山サカエサカエ
通常価格85,874-142,87677,15685,224 -169,03368,122 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
奥行 (mm)12001200120012001100750
高さ (mm)740740740740740740
均等荷重(kg)500500500300500350
天板材質リノリューム張--ダップ化粧ステンレスポリ化粧
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト