17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一人用作業台KTタイプ(中棚付)

通常単価(税別)
59,39165,718
税込単価
65,33072,290
通常出荷日:3日目

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。・中棚...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
  • 高さ (mm)
    740
  • 均等荷重 (kg)
    800
  • 天板材質
    リノリューム張
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 天板材質詳細
    サカエリューム
  • カラー
    サカエグリーン
  • 天板カラー
    グリーン
  • 天板厚
    21mm
  • 底板
    MDF製
  • 底板均等耐荷重
    100kg
  • 中棚
    スチール製
  • 中棚均等耐荷重
    50kg
  • アジャスター
    防振タイプ、ネジ径M16×P2.0

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
700
700
4549347142487
36
1個
900
750
4549347142517
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,391
( 65,330 )
3日目
65,718
( 72,290 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・中棚30mmピッチで段替可能

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一人用作業台KTタイプ(中棚付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一人用作業台KTタイプ(中棚付)
一人用作業台KTタイプ(キャビネット・中棚付)
一人用作業台KTタイプ
一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)
中量作業台KTタイプ
中量作業台KTタイプ(キャスパッド付)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格59,391-86,68658,33367,339 -31,589 -65,909 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740740740740740800
均等荷重(kg)800800800800800300
天板材質リノリューム張リノリューム張リノリューム張リノリューム張--
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト