17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軽量作業台(抗菌・抗ウイルス天板・キャビネット2段付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,96480,552
税込単価
60,46088,607

【特長】・抗菌・抗ウイルス効果のある天板を使用した作業台です・本体は銀イオン配...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm)
    800
  • 均等荷重 (kg)
    350
  • 天板材質
    ポリ化粧
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 天板材質詳細
    抗菌・抗ウイルスポリエステル
  • カラー
    パールホワイト
  • 天板厚
    21mm
  • アジャスター
    樹脂製、ネジ径M12×P1.75
  • 仕様
    キャビネット2段付(NKL-S20W)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    間口 (mm)

    奥行 (mm)

    天板カラー

    JANコード

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    900
    600
    パステルホワイト
    4549347147833
    31
    1個
    900
    750
    パステルホワイト
    4549347147840
    32
    1個
    1200
    750
    パステルホワイト
    4549347147857
    35
    1個
    1500
    750
    パステルホワイト
    4549347147864
    40
    1個
    1800
    750
    パステルホワイト
    4549347147871
    43
    1個
    1800
    900
    パステルホワイト
    4549347147888
    47
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,964
    ( 60,460 )
    3日目
    58,818
    ( 64,700 )
    3日目
    63,394
    ( 69,733 )
    3日目
    69,512
    ( 76,463 )
    3日目
    73,839
    ( 81,223 )
    3日目
    80,552
    ( 88,607 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抗菌・抗ウイルス効果のある天板を使用した作業台です
    ・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軽量作業台(抗菌・抗ウイルス天板・キャビネット2段付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
    A
    1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
    Q納品時の梱包形態を教えてください。
    A
    納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
    Q荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
    A
    3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽量作業台(抗菌・抗ウイルス天板・キャビネット2段付)
    軽量作業台KKタイプ(抗菌・抗ウイルス天板・キャビネット2段付)
    軽量作業台(抗菌・抗ウイルス天板・キャビネット1段付)
    軽量高さ調整作業台(抗菌・抗ウイルス天板・キャビネット2段付)
    軽量作業台(抗菌・抗ウイルス天板・キャビネット3段付)
    軽量作業台(抗菌・抗ウイルス天板)
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格54,964-53,007 -49,596 -64,545 -65,826 -35,350 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
    高さ (mm)800740800800~1000800800
    均等荷重(kg)350350350200350350
    天板材質ポリ化粧-リノリューム張ポリ化粧ポリ化粧-
    本体/オプション本体本体本体本体本体本体

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト