ファクトリーサプライ用品技術窓口

一人用作業台KTタイプ

通常単価(税別)
58,333
税込単価
64,166
通常出荷日:3日目

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

  • 商品タイプ
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
  • 間口 (mm)
    700
  • 奥行 (mm)
    700
  • 高さ (mm)
    740
  • 均等荷重 (kg)
    800
  • 天板材質
    リノリューム張
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 天板材質詳細
    サカエリューム
  • カラー
    サカエグリーン
  • 天板カラー
    グリーン
  • 内寸 (mm)
    W502×D538×H500
  • JANコード
    4549347142470
  • 天板厚
    21mm
  • 底板
    MDF製
  • 底板均等耐荷重
    100kg
  • アジャスター
    防振タイプ、ネジ径M16×P2.0
  • 質量 (kg)
    33

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

型番:

KT-101FEN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KT-101FENの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
間口 (mm)
700
奥行 (mm)
700
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
800
天板材質
リノリューム張
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
天板材質詳細
サカエリューム
カラー
サカエグリーン
天板カラー
グリーン
内寸(mm)
W502×D538×H500
JANコード
4549347142470
天板厚
21mm
底板
MDF製
底板均等耐荷重
100kg
アジャスター
防振タイプ、ネジ径M16×P2.0
質量(kg)
33

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KT-101FEN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,333
( 64,166 )
3日目

詳細情報

基本情報

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一人用作業台KTタイプの型番KT-101FENのページです。 型番KT-101FENに関する仕様情報を記載しております。
一人用作業台KTタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一人用作業台KTタイプ
一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)
一人用作業台KTタイプ(キャビネット・中棚付)
大型作業台 重量KWタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ
中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格58,33367,339 -86,686186,808 -64,17746,424
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)7007009002400900900
奥行 (mm)7007007501200600600
高さ (mm)740740740740740740
均等荷重(kg)8008008002000500500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト