17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SUSツールケース

通常単価(税別)
26,374
税込単価
29,011
通常出荷日:5日目

錆びにくい、ステンレスツールシリーズ。船舶/海洋/食品/医療/精密機器/農業/水道などで活躍します。【...

詳細を確認

ご注意

  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように 注意してください。

型番:

SBX120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

SUSツールケース

商品仕様

型番寸法(mm)質量(kg)
LWHΦd
SBX12043322024574.9

材質:オーステナイト系ステンレス

 

注意:
ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように
注意してください。

SUSツールケース

SBX120の仕様・寸法情報

開き方
両開き(観音開き)
外寸(mm)
433×220×245
本体材質
ステンレス
カラー
シルバー
重量(kg)
4.9
付属品
中皿トレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBX120SBX120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,374
( 29,011 )
5日目

詳細情報

基本情報

錆びにくい、ステンレスツールシリーズ。船舶/海洋/食品/医療/精密機器/農業/水道などで活躍します。
【特長】
・オールステンレスケース
・材質は食品機器にも使用される耐食性に優れた18-8ステンレス製
・表面は美しいヘアライン仕上げ
・開閉リンク機構をケース内部に納めた無駄のないシンプルなデザイン
・センターボックスには取り出し可能な、中皿トレー付き
・掛け金は内容品を確実に保管する鍵穴付き
・ステンレス部品や工具の保管に最適

ご注意

  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように 注意してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSツールケースの型番SBX120のページです。 型番SBX120に関する仕様情報を記載しております。
SUSツールケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSツールケース
ツールケース BX121
ステンレスツールチェスト
350x200x150mm工具箱(スチール製/グリーン)EA504A-36
545x185x85mm片開き工具箱EA504AD-18
440x233x230mm両開き工具箱(レッド)EA504AD-3
メーカーTONETONEトラスコ中山エスコエスコエスコ
通常価格26,3749,56444,0557,9809,92629,456
通常出荷日5日目5日目19日目1日目1日目1日目
開き方両開き(観音開き)片開き片開き片開き片開き両開き(観音開き)
外寸(mm)433×220×245W410×H175×D180395×220×250350(W)×200(D)×150(H)545(W)×185(D)×85(H)440(W)×233(D)×230(H)
本体材質ステンレススチールステンレススチールスチールスチール
カラーシルバーレッドシルバーグリーンシルバーレッド
重量(kg)4.9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト