17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム収納保管庫(基本体+円形ドラム台車)

通常単価(税別)
306,562
税込単価
337,218
通常出荷日:19日目

間口1500mmの大型タイプのドラム缶保管庫(STH-1575DM2W)が新登場。

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    1500
  • 奥行(mm)
    790
  • 高さ(mm)
    1800
  • 均等積載量(Kg)/段
    100/50
  • 内寸:間口×奥行×高さ (mm)
    1247×750
  • 棚板内寸:間口×奥行×高さ (mm)
    1400×750
  • 質量 (kg)
    170
  • セット内容(付属品)
    円形ドラム台車(DR-1TD)×2台付
  • 本体:パールホワイト、ベース:ダークグレー
  • JANコード
    4549347310145

型番:

STH-1575DM2W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STH-1575DM2Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
1500
奥行(mm)
790
高さ(mm)
1800
均等積載量(Kg)/段
100/50
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
1247×750
棚板内寸:間口×奥行×高さ(mm)
1400×750
質量(kg)
170
セット内容(付属品)
円形ドラム台車(DR-1TD)×2台付
本体:パールホワイト、ベース:ダークグレー
JANコード
4549347310145
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
STH-1575DM2W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
306,562
( 337,218 )
19日目

詳細情報

基本情報

間口1500mmの大型タイプのドラム缶保管庫(STH-1575DM2W)が新登場。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム収納保管庫(基本体+円形ドラム台車)の型番STH-1575DM2Wのページです。 型番STH-1575DM2Wに関する仕様情報を記載しております。
ドラム収納保管庫(基本体+円形ドラム台車)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム収納保管庫(基本体+円形ドラム台車)
ドラム収納保管庫(基本体)
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
大型保管庫
TRUSCO ステンレス保管庫
ステンレス小型保管庫
メーカーサカエサカエトラスコ中山サカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格306,562237,941288,541136,068 -320,28081,661 -
通常出荷日19日目19日目14日目3日目18日目5日目〜
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)15001500900900900360
奥行(mm)790790500500500280
高さ(mm)18001800180018001800600
均等積載量(Kg)/段100/50100/5050803030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト