17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工具管理ユニットKU型(スチール両開扉タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

工具管理ユニットKU型(スチール両開扉タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KU-90A2NI

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!!統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1760
均等積載量(Kg)/段
80
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
805×425×1665
質量(kg)
64
セット内容(付属品)
棚板3枚付(30mmピッチで段替え可能)KU-3BNI
アイボリー
JANコード
4549347310114

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト