17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・API ラウンドねじ・工具回転式ねじ切り機用・外径ねじ切りチップ

通常単価(税別)
2,168
税込単価
2,385
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『AH725』優れた耐欠損性を有する汎用PVD材種

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

優れた耐欠損性を有する汎用PVD 材種

外形図

タンガロイ・API ラウンドねじ・工具回転式ねじ切り機用・外径ねじ切りチップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・API ラウンドねじ・工具回転式ねじ切り機用・外径ねじ切りチップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

材種

材種推奨被削材特長
AH8015P  M  K  S・ ねじ切り加工用第一推奨材種
・ 耐摩耗性と耐チッピング性に優れ、幅広い被削材に対応可能な高汎用性PVD 材種
AH725P  M・ 優れた耐欠損性を有する汎用PVD 材種
・ 補助材種
SH725P  M  K  S・ 優れた刃立ち性と高い密着性を両立した耐摩耗性に優れる小型部品加工用PVD 材種
NS9530P・ 高い加工面品位の実現と優れた耐摩耗性を有するサーメット材種
・ 切れ刃への耐溶着性に優れ、加工面品位を向上させる
T05HPP  M  S・ 耐チッピング性と耐摩耗性に優れるCVD 材種
・ 耐欠損性と耐塑性変形性に優れる専用母体
T313VP  M  K・ 耐塑性変形性に優れるねじ切り専用CVD 材種
TH10N  S  H・ 非鉄金属加工などに対応可能な超硬材種
BX330H・ 高硬度材加工用CBN 材種

型番リスト

表示件数
最小発注数量
10個
10個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,168
( 2,385 )
1日目
2,168
( 2,385 )
1日目
2,168
( 2,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH725』優れた耐欠損性を有する汎用PVD材種

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・API ラウンドねじ・工具回転式ねじ切り機用・外径ねじ切りチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・API ラウンドねじ・工具回転式ねじ切り機用・外径ねじ切りチップ
タンガロイ・API バットレスねじ・工具回転式ねじ切り機用・外径ねじ切りチップ
タンガロイ 内径用APIラウンドねじ(エネルギー産業用)
タンガロイ・JSXBR/L用・外径ねじ切り用チップ
タンガロイ・MJ ねじ( 航空機産業用)・内径ねじ切りチップ
タンガロイ・SNR用・内径ねじ切りチップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,1683,0006,8472,473 -2,3455,423
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径外径内径外径内径内径
ねじ種類API丸60°(CSG,LCSG)APIバットレス60°(BCSG)API丸60°(CSG,LCSG)汎用60°ISOメートル60°(M)API丸60°(CSG,LCSG)
ピッチ3.1755.085.080.5~113.175
山数85525~48258
勝手なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト